Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Lado del dispositivo / Pasacables
167
N.º de referencia: 09 47 474 7028
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 40m
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 40m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 40 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 474 7028
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 40m
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
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri RJ45
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 HARTING RJ Industrial®
  • Konnektör 2 HARTING RJ Industrial®
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması
    Halojensiz
    Yağa dayanıklı
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 40 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2 bükümlü çift
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 5e 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması
    -30 ... +75 °C etkilenmemiş
    -5 ... +50 °C taşındı
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Sarı
  • RoHS normes
  • ELV durumu normes
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Non contenu
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Non contenu
  • REACH SVHC maddeleri Oui
  • REACH SVHC maddeleri 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Önerme 65 madde Non contenu
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    ISO/IEC 11801
    ISO/IEC 11801-3:2017
    IEC 61935-2
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 1.432,5 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140066274
  • eCl@ss 27.060.308,00