Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
40
Spare Part
2
Numer Katalogowy: 21 03 321 1531
PCB receptacle male front A-cod 5-pole
PCB receptacle male front A-cod 5-pole

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Adapter PCB
Prosty, zawiera obudowę gniazda, Do montażu przedniego
Lutowanie rozpływowe (THR)
Prąd znamionowy: ‌4 A
Kontakty: 5
Stop miedzi
Au na Ni Strona łączeniowa
Kodowanie: A-kodowany
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 21 03 321 1531
PCB receptacle male front A-cod 5-pole
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
40
備件
2
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Serie Circular connectors M12
  • Identification PushPull
  • Element PCB adapter
  • Specification
    Straight
    incl. housing
    for front mounting
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Gender Male
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 5
  • Coding A-coding
  • Locking type
    Screw locking
    PushPull
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 60 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque 2 Nm Lock nut
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 24 g
  • Ursprungsland Romania
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140137721
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare