Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 16 000 9923
PCB Adapter w/o Pin 2.4mm for Han MegaBi
PCB Adapter w/o Pin 2.4mm for Han MegaBi

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Adaptador para PCB
Corrente Nominal: ‌7.5 A
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notes
Compare
Part Number: 09 16 000 9923
PCB Adapter w/o Pin 2.4mm for Han MegaBi
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Typ příslušenství PCB adaptér
Verze
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Podrobnosti Pro PCB do 2,4 mm
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 7,5 A
  • Jmenovité napětí 50 V
  • Jmenovité rázové napětí 0,8 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61984
    EN 50467
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 3,5 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140190634
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare