Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 620 0888 010
M12 X-cod 8-pol an/- m/- RAIL PP 1.0m
M12 X-cod 8-pol an/- m/- RAIL PP 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 620 0888 010
M12 X-cod 8-pol an/- m/- RAIL PP 1.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 X-coding
    Male Angled
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 24/7
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 8
  • Coding X-coding
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 0.5 A
  • Rated voltage
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C moved
    -25 ... +70 °C unmoved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 8.1 mm ± 0.3 mm
  • Minimum bending radius
    5x Cable diameter (singular bending)
    6x Cable diameter (repeated bending)
Material properties
  • Material (cable) Polyolefin copolymer
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 36.667 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140491090
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar