Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 620 0888 010
M12 X-cod 8-pol an/- m/- RAIL PP 1.0m
M12 X-cod 8-pol an/- m/- RAIL PP 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 620 0888 010
M12 X-cod 8-pol an/- m/- RAIL PP 1.0m
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
    케이블 유형
    커넥터 1
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 커넥터 1
    M12 X-코딩
    수형 앵글형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 1 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2x AWG 24/7
  • 차폐형 차폐형
  • 컨택트핀 개수 8
  • 코딩 X-코딩
  • 잠금 유형 PushPull
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 0.5 A
  • 정격 전압
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 제한 온도
    -40 ... +80 °C 이동됨
    -25 ... +70 °C 움직이지 않음
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
  • 케이블 직경 8.1 mm ± 0.3 mm
  • 최소 굽힘 반경
    5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
    6x 케이블 직경 (반복 굽힘)
자재 특성
  • 재료 (케이블) 폴리올레핀 공중합체(copolymer)
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 36.667 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140491090
  • eCl@ss 27,060,390.00