Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
N.º de referencia: 21 35 020 0416 010
M12 A-cod 4-pol st/- f/- PVC 1m
M12 A-cod 4-pol st/- f/- PVC 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 020 0416 010
M12 A-cod 4-pol st/- f/- PVC 1m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría 系統佈線
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 A編碼
    母頭 直式
  • Tipo de cable 銅質電纜 (圓型)
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 0,34 mm²
  • Codificación Codificación A
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Amarillo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 47,5 g
  • País de origen México
  • GTIN 5713140811188
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar