Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
N.º de referencia: 21 35 020 0416 010
M12 A-cod 4-pol st/- f/- PVC 1m
M12 A-cod 4-pol st/- f/- PVC 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 020 0416 010
M12 A-cod 4-pol st/- f/- PVC 1m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    M12 A kódování
    Zásuvka (female) Přímé provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 1 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4× 0,34 mm²
  • Kódování A kódování
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Žlutá
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 47,5 g
  • Země původu Mexiko
  • GTIN 5713140811195
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604