Matching Products
Matching Products NOVO
Accessories
129
Part Number: 61 03 001 0010 160
InduCom 9p 1T-entry kn-screw 4-40
InduCom 9p 1T-entry kn-screw 4-40

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Base em concha
Com terra interno
Tamanho: D-Sub 1
Parafuso recartilhado Fio 4-40 UNC
1x
Material (carcaça/base): Zinco fundido
Grau de proteção: IP30
Notes
Compare
Part Number: 61 03 001 0010 160
InduCom 9p 1T-entry kn-screw 4-40
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Accessories
129
Detalhes do produto
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja InduCom
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Z wewnętrznym uziemieniem
Wersja
  • Rozmiar D-Sub 1
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x
  • Odciążka kablowa Dodatkowy zacisk kablowy InduCom lub kombinacja kołnierz - tuleja jest dostępna zależnie od stosowanego przewodu.
  • Typ blokowania Śruba radełkowana Gwint 4-40 UNC
  • połączenie uziemiające Z wewnętrzną szyną uziemiającą
  • 2 części Tak
  • Rozdzielny Tak
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający
    ‌0,4 Nm połączenie uziemiające
    ‌0,4 Nm śruba pokrywy
    ‌0,4 Nm Śruba blokująca
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP30
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Materiał (śruba) Stal, platerowana niklem
  • Długość 38,6 mm
  • Szerokość 31 mm
  • Wysokość 14,8 mm
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 40 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140222557
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare