Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
27
Combinables
1
Tools
3
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
Codice prodotto: 09 38 056 3001
Han K 32-24-M-C
Han K 32-24-M-C

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Inserti
Collegamento a crimpare
Maschio
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Taglia: 16 B
Contatti: 56
Sezione conduttori: 0.14 ... 4 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Segnale
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 38 056 3001
Han K 32-24-M-C
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
27
Combinables
1
Tools
3
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han-Com®
  • Identification Han® K 32/24
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Size 16 B
  • Number of contacts 56
  • Number of signal contacts 24
  • Number of power contacts 32
  • PE contact Yes
  • Details
    Please order crimp contacts separately.
    32x Han E®
    24x Han D®
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0.14 ... 4 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² Signal
  • Rated current (signal) 10 A
  • Rated voltage (signal) 250 V
  • Rated impulse voltage (signal) 4 kV
  • Pollution degree (signal) 3
  • Rated current (power) 16 A
  • Rated voltage (power) 500 V
  • Rated impulse voltage (power) 6 kV
  • Pollution degree (power) 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 61.6 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140186477
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta