매칭 제품
매칭 제품 NEW
Contacts
19
Combinables
1
Accessories
4
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
161
품번들: 09 32 012 3001
Han HsC 12 Pos. Male Insert
Han HsC 12 Pos. Male Insert

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
인서트
크림프 터미네이션
수형
폴리카보네이트 (PC)
RAL 7032 (페블 그레이)
정격 전류: ‌40 A
규격: 16 B
접점: 14
도체 단면적: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 신호
Notes
비교하다
구성자에서 로드
품번들: 09 32 012 3001
Han HsC 12 Pos. Male Insert
Notes
비교하다
구성자에서 로드
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Contacts
19
Combinables
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
제품 상세 정보
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han-Com®
  • Identification Han® K 12/2
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Size 16 B
  • Number of contacts 14
  • Number of signal contacts 2
  • Number of power contacts 12
  • PE contact Yes
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    1.5 ... 6 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² Signal
  • Wire outer diameter ≤5 mm
  • Rated current ‌ 40 A
  • Rated voltage 690 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated current (signal) 10 A
  • Rated voltage (signal) 250 V
  • Rated impulse voltage (signal) 4 kV
  • Pollution degree (signal) 3
  • Rated current acc. to UL 40 A
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated current acc. to UL (signal) 10 A
  • Rated voltage acc. to UL (signal) 600 V
  • Rated current acc. to CSA 40 A
  • Rated voltage acc. to CSA 300 V
  • Rated current acc. to CSA (signal) 10 A
  • Rated voltage acc. to CSA (signal) 300 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Tightening torque ‌2 Nm PE screw M5
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 70 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140049208
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

EPLAN 데이터 포털

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다