Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
6
Combinables
2
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
71
Parça numarası: 09 15 003 3102
Han-Brid Quintax F snap-fit
Han-Brid Quintax F snap-fit

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Çekirdekler
Krimp sonlandırma
Dişi
Polikarbonat (PC)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Boyut: 3 A
Kontaklar: 1, 4, 8, + ekranlama + 2 güç kontağı
İletken kesiti: 0.14 ... 2.5 mm²
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 15 003 3102
Han-Brid Quintax F snap-fit
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
6
Combinables
2
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
71
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Han-Brid®
  • Tanımlama Han-Brid® Quintax 3 A
  • Teknik özellikler
    Geçmeli mandallar
    snap-fit
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Boyut 3 A
  • Kontak sayısı
    1
    4
    8
  • diğer kontaklar + ekranlama + 2 güç kontağı
  • Ayrıntılar Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 0,14 ... 2,5 mm²
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +70 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 8,5 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140186651
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın