Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
Inserts
4
N.º de referencia: 19 36 016 1522
Han B Side Entry LC M32 Exi_for DL
Han B Side Entry LC M32 Exi_for DL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Enclave doble
Entrada lateral
1x M32
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 5015 (azul celeste)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 36 016 1522
Han B Side Entry LC M32 Exi_for DL
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
Inserts
4
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Hoods / Housings
  • Linhas de carcaças/bases Han® Ex
  • Tipo de carcaça/base Hood
Versão
  • Tamanho 16 B
  • Versão Side entry
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x M32
  • Tipo de trava Double locking lever
  • Campo de aplicação Connectors for explosion hazardous environments
  • Detalhes Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
  • Detalhes ATTENTION! Only to be used with Han® Ex inserts!
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -20 ... +85 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura For use as a connector according to IEC 61984.
  • Temperatura Ambiente -20 ... +40 °C Up to +70°C in T4
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 With cable gland
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 5015 (sky blue)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 458 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140181717
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar