Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
Inserts
4
N.º de referencia: 19 36 016 1522
Han B Side Entry LC M32 Exi_for DL
Han B Side Entry LC M32 Exi_for DL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Enclave doble
Entrada lateral
1x M32
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 5015 (azul celeste)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 36 016 1522
Han B Side Entry LC M32 Exi_for DL
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
인서트
4
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® Ex
  • Typ krytu Kryt
Verze
  • Velikost 16 B
  • Verze Boční vstup
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M32
  • Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky
  • Oblast použití Konektory pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Podrobnosti Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
  • Podrobnosti POZOR! Lze použít jen s vložkami Han® Ex!
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -20 ... +85 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Okolní teplota -20 ... +40 °C Do +70 °C v T4
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 S kabelovou vývodkou
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Práškové lakování
  • Barva (kryt) RAL 5015 (nebeská modrá)
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 470 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140181717
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Portal de objetos EPLAN