Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
15
Accessories
6
Inserti
34
Frames
2
Objednací číslo: 09 62 806 2301 ML
Han 6EMC/B-HBM-SL-ML
Han 6EMC/B-HBM-SL-ML

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Průchozí panelový kryt
Vnější těsnění
Velikost: 6 B
Nízké konstrukční provedení
Jedna zajišťovací páčka
Zinkovaná ocel
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek
Bez povrchové úpravy
Nelakováno
Materiál (těsnění): NBR
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 62 806 2301 ML
Han 6EMC/B-HBM-SL-ML
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
15
Accessories
6
Inserts
34
Frames
2
Detaily produktu
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han® EMC/B
  • Tipo de carcasa/base Base pasamuros
  • Descripción de carcasa/base Junta hermética externa
  • Tipo Construcción baja
Versión
  • Tamaño 6 B
  • Tipo de bloqueo Bloqueo sencillo
  • Campo de aplicación carcasas/bases para requisitos EMC estrictos
Características técnicas
  • Par de apriete ‌1 Nm Fixing screws M4
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Aluminium die-cast
  • Superficie (carcasa/base) Uncoated
  • Color (carcasa/base) Unpainted
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Steel, zinc plated
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 106,65 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte