매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 19 40 048 9816
Han 48HPR mounting cover 2xM50
Han 48HPR mounting cover 2xM50

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
장착 커버
디스턴스 볼트 M5
규격: 48 B
나사 잠금
스테인리스 강
재료 (후드/하우징): 알루미늄 다이-캐스트, 내부식성
분말 코팅방식
RAL 9005 (제트 블랙)
재료 (실): NBR
보호 등급: IP65, IP68, ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K
Notes
비교하다
품번들: 19 40 048 9816
Han 48HPR mounting cover 2xM50
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of hood/housing Mounting cover
  • Description of hood/housing Distance bolt M5
Version
  • Size 48 B
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x M50
  • Locking type Screw locking
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • Pack contents
    4 distance pieces
    4x M6 screw
    4 washers
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Stainless steel
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
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphthalene
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 542 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140830721
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다