Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
1
System Cables
1665
Artikelnummer: 24 02 006 2230
Ha-VIS eCon 2062B-AF-P
Ha-VIS eCon 2062B-AF-P

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominale spanning: 48, 54
Aantal poorten: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
Bedrijfstemperatuur: ‌0 ... +55 °C
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 24020062220.
Artikelnummer: 24 02 006 2230
Ha-VIS eCon 2062B-AF-P
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
1
System Cables
1665
Productdetails
Identification
  • Series Ha-VIS eCon 2000
  • Element Switches de Ethernet industrial
  • Specification Não gerenciado
  • Type of Ethernet Fast Ethernet
Версия
  • Total number of ports 8
  • Fixing Trilho DIN 35 mm conforme EN 60715
  • Switching technology Store and Forward
  • Размер рамки 1,522 kB
  • MAC table size 1k Entradas
  • Packet buffer size 0,44 Megabit
  • Non blocking Sim
  • Качество обслуживания Sim
  • Energie Efficient Ethernet Sim
  • Flow control Desligar
  • Signal contact Não
  • PoE functionality Sim
  • Pack contents
    Contato de parafuso plugável para alimentação de potência
    Instruções de montagem
Характеристики подключения
  • Номинальное напряжение
    48 V DC
    54 V DC
  • Допустимое напряжение 44 ... 57 V DC
  • Защита от перенапряжения Sim
  • Рабочий ток
    <1.400 mA @ 48 V DC
    <2.390 mA @ 54 V DC
  • Цепь питания SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Пусковой ток
    <6,4 A @ 48 V DC
    <7,2 A @ 54 V DC
  • Защита от повышенного тока ‌4 A Na entrada
  • Потребляемая мощность
    <69,2 W @ 48 V DC
    <139,7 W @ 54 V DC
  • Метод подключения Contato de parafuso plugável
  • Число контактов 3
  • Поперечное сечение проводника 0,08 ... 2,5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Выводные контакты + / - / FE
  • Защита от обратной полярности Sim
Технические характеристики
  • Рабочая температура ‌0 ... +55 °C
  • Температура хранения -40 ... +85 °C
  • Относительная влажность
    0 ... 95 % Sem condensação (operação)
    0 ... 95 % Sem condensação (armazenamento/transporte)
  • Давление воздуха ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP30 condição conectada
  • Наработка на отказ, MTBF ≈ 780.000 h
Ethernet ports copper
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Transmission standard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-negotiation Sim
  • Auto-polarity Sim
  • Auto-MDI(X) Sim
  • Transmission physics Twisted Pair Cat. 5
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Transmission length 100 m
Ethernet ports fibre
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 2
  • Transmission standard 100BASE-FX
  • Fiber Modo simples
  • Termination method
    SC duplex
    Fêmea
  • Transmission physics FO
  • Wavelength 1.310 nm
  • Data rate ‌ 100 Mbit/s
  • Transmission length 15 km
  • Output power -15 ... -8 dBm
  • Input power -34
Portas ethernet PoE
  • Portas ethernet PoE 4
  • Tipo de PoE PSE
  • Modo PoE suportado Alternativa A
  • Normas IEEE IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Блок питания (PSE)
    48 V DC
    54 V DC
  • Potência de saída total (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Potência de saída (PSE) por porta
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Ток на порт
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Поддерживаемые кабели Consulte a IEEE 802.3at, seção 33.1.4
  • Выводные контакты Alternativa A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Alumínio (anodizado)
  • Длина 27,3 mm
  • Ширина 120 mm
  • Высота 113,5 mm
  • RoHS conformidade
  • Состояние ВЭА conformidade
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Não contido
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Não contido
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Não contido
  • Законопроект 65 штата Калифорния Sim
Especificações e aprovações
  • Especificações
    EN 55022 Características de interferência de rádio
    EN 61000-4-2 Descarga eletrostática (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo eletromagnético
    EN 61000-4-4 Transientes rápidos (transitório)
    EN 61000-4-5 Tensões de surto
    EN 61000-4-6 interferências conduzidas
    EN 61000-6-4 norma de emissões
    IEC 60068-2-6 Vibração (senoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 420 g
  • Country of origin Alemanha
  • European customs tariff number 85176200
  • GTIN 5713140147362
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare