Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 33 56 212 1000 035
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 10M
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 10M

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 10 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 56 212 1000 035
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 10M
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series D-Sub
  • Identification High Density
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    D-Sub High Density
    With shielded plastic hood and top entry
  • Connector 2
    D-Sub High Density
    With shielded plastic hood and top entry
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 44
  • Core structure 44x AWG 26
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,292.88 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140258518
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare