myHARTING Login
구성자
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
...
전력 및 신호
I/O 시스템 케이블링
D-Sub
D-Sub
Filters
코어 구조
Select a value
Reset filter
44x AWG 26
11
78x AWG 26
1
AWG 26/7
14
케이블 직경
Select a value
Reset filter
6 mm
14
커넥터 2
Select a value
Reset filter
D-Sub
14
D-Sub High Density
12
암형 직선형
14
차폐형 플라스틱 후드 적용 및 사이드 엔트리
9
차폐형 플라스틱 후드 적용 및 톱 엔트리
3
커넥터 1
Select a value
Reset filter
D-Sub
14
D-Sub High Density
12
수형 직선형
14
차폐형 플라스틱 후드 적용 및 사이드 엔트리
9
차폐형 플라스틱 후드 적용 및 톱 엔트리
3
차폐형
Select a value
Reset filter
차폐형
14
카테고리
Select a value
Reset filter
시스템 케이블링
26
컨택트핀 개수
Select a value
Reset filter
from
9
to
9
9
14
정격 전압
Select a value
Reset filter
from
300 V
to
300 V
300 V
14
요소
Select a value
Reset filter
케이블 어셈블리
26
재료 (케이블)
Select a value
Reset filter
PUR (폴리우레탄)
7
PVC
17
비할로겐화
2
컬러 (케이블)
Select a value
Reset filter
회색
14
제품 시리즈
Select a value
Reset filter
D-Sub
26
사양
Select a value
Reset filter
RoHS 2011/65/EU
14
케이블 길이
Select a value
Reset filter
from
0.5 m
1 m
1.5 m
2 m
3 m
5 m
7.5 m
10 m
20 m
to
0.5 m
1 m
1.5 m
2 m
3 m
5 m
7.5 m
10 m
20 m
0.5 m
3
1 m
6
1.5 m
1
2 m
4
3 m
2
5 m
3
7.5 m
2
10 m
4
20 m
1
제한 온도
Select a value
Reset filter
-10 ... +80 °C 이동됨
7
-40 ... +80 °C
7
-40 ... +80 °C 움직이지 않음
7
코어 개수
Select a value
Reset filter
from
9
44
78
to
9
44
78
9
14
44
11
78
1
식별
Select a value
Reset filter
High Density
12
잠금 유형
Select a value
Reset filter
PushPull
14
Unfortunately, no results were found for your search query
26 products
(of 26)
1/1
새로운 제품 - 오름차순
품번들 - 오름차순
품번들-내림차순
Relevance
새로운 제품
코어 구조-내림차순
케이블 직경-내림차순
커넥터 2-내림차순
커넥터 1-내림차순
차폐형-내림차순
케이블 어셈블리
HD DSUB 44p MA DE CABLE ASSY 1M
제품번호 33 56 213 1000 024
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 1 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
HD DSUB 44p MA DE CABLE ASSY 1.5M
제품번호 33 56 213 1500 022
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 1.5 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
HD DSUB 44p MA DE CABLE ASSY 5M
제품번호 33 56 213 5000 026
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 5 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 20M
제품번호 33 56 212 2000 036
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 20 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
HD DSUB 44p MA DE CABLE ASSY 2m
제품번호 33 56 213 2000 025
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 2 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
Cord 2xD-Sub male HD 44 pole overm. 2m
제품번호 33 56 221 0020 001
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 2 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
Cord 2xD-Sub male HD 44 pole overm. 1m
제품번호 33 56 221 0010 001
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 1 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 1M
제품번호 33 56 212 0100 033
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 1 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
HD DSUB 78p MA DE CABLE ASSY 1M
제품번호 33 56 213 1000 002
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 1 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
HD DSUB 44p MA DE CABLE ASSY 10M
제품번호 33 56 212 1000 027
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 10 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 0.5M
제품번호 33 56 213 0500 023
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 0.5 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 10M
제품번호 33 56 212 1000 035
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 10 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=1m
제품번호 33 66 212 0100 194
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
배선 1:1, 할로겐프리, 내연제
케이블 길이: 1 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=0.5m
제품번호 33 66 212 0050 194
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
배선 1:1, 할로겐프리, 내연제
케이블 길이: 0.5 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=1m
제품번호 33 66 212 0100 195
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
배선 1:1, 할로겐프리, 내연제
케이블 길이: 1 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=0.5m
제품번호 33 66 212 0050 195
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
배선 1:1, 할로겐프리, 내연제
케이블 길이: 0.5 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=2m
제품번호 33 66 212 0200 194
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
배선 1:1, 할로겐프리, 내연제
케이블 길이: 2 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=3m
제품번호 33 66 212 0300 194
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
배선 1:1, 할로겐프리, 내연제
케이블 길이: 3 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=3m
제품번호 33 66 212 0300 195
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
배선 1:1, 할로겐프리, 내연제
케이블 길이: 3 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=2m
제품번호 33 66 212 0200 195
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
배선 1:1, 할로겐프리, 내연제
케이블 길이: 2 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=5m
제품번호 33 66 212 0500 195
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
배선 1:1, 할로겐프리, 내연제
케이블 길이: 5 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=5m
제품번호 33 66 212 0500 194
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
배선 1:1, 할로겐프리, 내연제
케이블 길이: 5 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=7.5m
제품번호 33 66 212 0750 194
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
배선 1:1, 할로겐프리, 내연제
케이블 길이: 7.5 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=7.5m
제품번호 33 66 212 0750 195
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
배선 1:1, 할로겐프리, 내연제
케이블 길이: 7.5 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=10m
제품번호 33 66 212 1000 195
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
배선 1:1, 할로겐프리, 내연제
케이블 길이: 10 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=10m
제품번호 33 66 212 1000 194
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
배선 1:1, 할로겐프리, 내연제
케이블 길이: 10 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
관련정보
장바구니에 추가하는 동안 오류가 발생했습니다.
정렬기준
품번들 - 오름차순
품번들 - 내림차순
Relevance
새로운 제품
코어 구조 - 내림차순
케이블 직경 - 내림차순
커넥터 2 - 내림차순
커넥터 1 - 내림차순
차폐형 - 내림차순
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 26 products
비교하다
0
정렬기준
Filters
0