Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 33 50 300 0140 050
F+B Hybridcbl. f/- st/- 5.0m
F+B Hybridcbl. f/- st/- 5.0m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Hibrit kablo (bakır/bakır)
Kablo uzunluğu: 5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 33 50 300 0140 050
F+B Hybridcbl. f/- st/- 5.0m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Han® F+B
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    Dişi
    Seyyar gövde
  • Kablo tipi Hibrit kablo (bakır/bakır)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 5 m
  • Damar sayısı 13
  • Damar yapısı
    2x 2x AWG 22
    2x 0,75 mm²
    2x 1,5 mm²
    5G 2,5 mm²
  • Kontak sayısı 12
  • Veri kontağı sayısı 4
  • Sinyal kontaklarının sayısı 4
  • Güç kontaklarının sayısı 4
  • PE kontağı Evet
Teknik özellikler
  • Nominal akım (sinyal) 10 A
  • Nominal gerilim (sinyal) 250 V
  • Nominal darbe gerilimi (sinyal) 4 kV
  • Kirlilik derecesi (sinyal) 3
  • Nominal akım (güç) 20 A
  • Nominal gerilim (güç) 400 V
  • Nominal darbe gerilimi (güç) 6 kV
  • Kirlilik derecesi (güç) 3
  • İletim özellikleri Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması
    -40 ... +90 °C etkilenmemiş
    -30 ... +90 °C taşındı
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP69
  • Kablo Çapı 16,5 mm
  • Minimum bükülme yarıçapı 10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) Poliolefin kopolimer
  • Renk (kablo) Siyah
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topax 990
    Ecolab Topactive OKTO
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 2.100 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140238251
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın