Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
5
Numer Katalogowy: 09 65 469 6713
DSUB SV MASSDPSTR29 37PPL2GCSLK4-40HT
DSUB SV MASSDPSTR29 37PPL2GCSLK4-40HT

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze
Lutowanie rozpływowe (THR)
Prąd znamionowy: ‌6.5 A
Męski
Rozmiar: D-Sub 4
Żywica termoplastyczna, wypełnione włókno szklane (PCT), Muszla: mosiądz, niklowany
Szary
Kontakty: 37
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 65 469 6713
DSUB SV MASSDPSTR29 37PPL2GCSLK4-40HT
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
5
Szczegóły Produktu
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 D-Sub
  • 標識 標準
  • 原件 連接器
  • 插針端子介紹
    沖壓
    直式
版本
  • 接線方式 回焊焊接接線方式(THR)
  • 公母類型 公頭
  • 尺寸 D-Sub 4
  • 連接方式
    主板到子插件板
    堆棧
  • 針數 37
  • 連接長度 2.9 mm
  • PCB 固定 帶鎖板扣
  • 鎖定類型 帶安裝螺栓鎖定的固定法蘭 4-40 UNC
技術參數
  • 排間距 2.84 mm
  • 針間距(接線端) 2.76 mm
  • 額定電流 ‌ 6.5 A
  • 放電距離 ≥ 1 mm
  • 爬電距離 ≥ 1 mm
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 擰緊力矩 ≤0.4 Nm 鎖止螺釘
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊過程中 15 s)
  • 插入力 ≤ 123 N
  • 拔出力
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • 性能等級
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • 插拔次數 ≥ 250
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 II (400 ≤ CTI < 600)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • 安裝高度 ‌ 6.2 mm
  • Hot plugging No
材料特性
  • 材料(插蕊)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PCT)
    Shell: steel, nickel plated
  • 顏色(插蕊) Grey
  • 材料(插針) Copper alloy
  • 表面(插針) Noble metal over Ni
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 狀態 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Yes
  • REACH SVHC 物質 Lead
  • ECHA SCIP 編號 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質
    Lead
    Nickel
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 DIN 41652
商業數據
  • 包裝尺寸 50
  • 淨重 17.58 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140079687
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare