Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
5
Osa number: 09 65 321 6703
DSUB SV MA SSDP STR 25P PL2 NUT M3 SLK4-
DSUB SV MA SSDP STR 25P PL2 NUT M3 SLK4-

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌6.5 A
Male
Size: D-Sub 3
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: Plated steel
Black
Contacts: 25
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Osa number: 09 65 321 6703
DSUB SV MA SSDP STR 25P PL2 NUT M3 SLK4-
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
5
toote detailid
名称
  • カテゴリ Conectores
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 Padrão
  • エレメント Conector
  • コンタクトの説明
    Estampado
    Reto
バージョン
  • 結線方式 Terminação de soldagem por onda
  • ジェンダー Macho
  • サイズ D-Sub 3
  • 接続タイプ
    Placa-mãe para placa-filha
    Mezanino
  • コンタクト数 25
  • 端子長さ 3,7 mm
  • ロックタイプ Mesa de fixação com trava roscada 4-40 UNC
Características técnicas
  • 列間距離 2,84 mm
  • コンタクトピッチ(結線側) 2,76 mm
  • 定格電流 ‌ 6,5 A
  • 空間距離 ≥ 1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 締付けトルク ≤0,4 Nm Parafuso de travamento
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 83 N
  • 引抜力
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • パフォーマンスレベル
    2
    conforme CECC 75301-802
  • 嵌合回数 ≥ 250
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 基板厚さ ≥1,6 mm
  • 取付時の高さ ‌ 6,2 mm
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (PBTP)
    Concha: aço revestido
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Yes
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 10,9 g
  • 原産国 Romênia
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140078307
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

PCB Multi ECAD Data

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare