Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Connector, Wave soldering termination, Rated current: 7.5 A, Male, Size: D-Sub 1, Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Plated steel, Contacts: 9, With grounding pin, Copper alloy