Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Accessories
5
Codice prodotto: 09 66 362 6817
DSUB SV MA SSDP ANG36-254 25P AU2
DSUB SV MA SSDP ANG36-254 25P AU2

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Low-profile
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌7.5 A
Maschio
Taglia: D-Sub 3
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP), Custodia: acciaio con trattamento superficiale
Nero
Contatti: 25 Con contatto di terra
Lega di rame
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Codice prodotto: 09 66 362 6817
DSUB SV MA SSDP ANG36-254 25P AU2
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Accessories
5
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Konnektorer
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Konnektor
  • Specification Low-profile
  • Description of the contact
    Drejet
    Vinklet
Version
  • Termination method Bølgelodningsterminering
  • Gender Male
  • Size D-Sub 3
  • Connection type Bundkort til datterkort
  • Number of contacts 25
  • further contacts Med jordstift
  • Termination length 3 mm
  • PCB fixing Med printpladelåse
  • Locking type Fastgørelsesflange med monteret skruelås 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Distance between rows 2,54 mm
  • Contact spacing (termination side) 2,76 mm
  • Rated current ‌ 7,5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0,4 Nm Låseskrue
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 83 N
  • Withdrawal force
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Performance level
    2
    i henhold til CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1,6 mm
  • Installation height ‌ 3,6 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (PBTP)
    Skal: Belagt stål
  • Colour (insert) Sort
  • Material (contacts) Kobberlegering
  • Surface (contacts) Ædelmetal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS exemptions 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV status Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Si
  • REACH SVHC substances Bly
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Bly
    Nikkel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 14,2 g
  • Country of origin Tyskland
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140084520
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta