Matching Products
Matching Products NEW
Steckpartner
1
Part number: 09 69 281 2550
DSUB MA STR HIGH VOLTAGE CONTACT
DSUB MA STR HIGH VOLTAGE CONTACT

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Loddekontakt
Lige
Nominel strøm: ≤10 A
Male
Kobberlegering
Au over Ni
Ledertværsnit: 0.25 ... 0.5 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 69 281 2550
DSUB MA STR HIGH VOLTAGE CONTACT
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Steckpartner
1
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Mixed
  • Druh kontaktu Kontakt lutowany
  • Popis kontaktu Prosty
Verze
  • Způsob připojení Przyłączenie lutowane
  • Způsob připojení Przyłączenie lutowane
  • Provedení Męski
  • Výrobní proces Kontakty toczone
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,25 ... 0,5 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 24 ... AWG 20
  • Jmenovitý proud ≤ 10 A
  • Jmenovité napětí
    ≤ 3.000 V
    > 1.000 V
  • Vnitřní odpor ≤ 3 mΩ
  • Délka odizolování 1,5 mm
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 5 N
  • Odpojovací síla ≈ 2,5 N
  • Úroveň vlastností
    AU 50
    1
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 4 kV @ 50 Hz
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Stop miedzi
  • Povrch (kontaktů) Au na Ni
  • Tloušťka vrstvy ≥ 1,27 µm
  • Tloušťka vrstvy ≥ 50 µinch
  • Materiál (kryt) Poliwęglan/Teflon (PTFE)
  • Materiál (zajišťovací prvek) PI
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • Výjimky RoHS 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Niezawarte
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Niezawarte
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Tak
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ołów
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Tak
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Ołów
    Nikiel
Obchodní údaje
  • Velikost balení 20
  • Hmotnost netto 1,12 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140098916
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare