Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.
Properties Overview
Female konnektor
Terminering ved indtrykning
Nominel strøm: 2 A
Kontakter: 48
Lige
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni Koblingsside, Ni Termineringsside
Ydeevneniveau: 2, i henhold til IEC 60603-2
Kodning: Kodning med tab af kontakter
Fastgørelse af PCB: Med fastgørelsesflange
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
RAL 7032 (kiselgrå)