myHARTING Login
구성자
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Combinables
1
Tools
1
데이터가 없습니다.
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
...
Conectores entre placas
Conexão da placa-mãe para placa-filha
09 23 348 5919
품번들: 09 23 348 5919
DIN-Signal 2C048MR-3,0C1-S4-clip
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
수형 커넥터
리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
정격 전류: 2 A
접점: 48
앵글형
구리 합금
Ni 위에 Ni-P 위에 금도금 체결 측면, Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
성능 레벨: NM 30 (S4), 1, IEC 60603-2 규격 준수
코딩: 단자 소모적 코딩
PCB 고정: 고정용 프랜지 적용, 스냅-인 클립 적용
열가소성 수지, 유리섬유 충전
베이지색
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
품번들: 09 23 348 5919
DIN-Signal 2C048MR-3,0C1-S4-clip
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Combinables
1
Tools
1
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identification
Category
Connectors
Series
DIN 41612
Identification
Type 2C
Element
Male connector
Description of the contact
Angled
Features
Colour deviations and speckles permitted
Slight color change possible after reflow soldering.
Version
Termination method
Reflow soldering termination (THR)
Connection type
Motherboard to daughtercard
Extender card
PCB to cable
Number of contacts
48
Contact configuration
Rows a, b and c, positions 1, 2, ... , 15, 16
Coding
Coding with loss of contacts
PCB fixing
With fixing flange
With snap-in clip
Technical characteristics
Contact rows
3
Contact spacing (termination side)
2.54 mm
Contact spacing (mating side)
2.54 mm
Rated current
2 A
Rated current
Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
Clearance distance
≥ 1.2 mm
Creepage distance
≥ 1.2 mm
Insulation resistance
>10
11
Ω
Contact resistance
≤ 20 mΩ
Limiting temperature
-55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
Insertion force
≤ 45 N
Withdrawal force
≤ 30 N
Performance level
NM 30 (S4)
1
acc. to IEC 60603-2
Mating cycles
≥ 500
Test voltage U
r.m.s.
1 kV
Isolation group
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
No
Material properties
Material (insert)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Colour (insert)
RAL 7035 (light grey)
Material (contacts)
Copper alloy
Surface (contacts)
Au over NiP over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Layer thickness
≥ 0.76 µm
Layer thickness
≥ 30 µinch
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Nickel
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08)
Requirement set with Hazard Levels
R26
Specifications and approvals
Specifications
IEC 60603-2 (complementary)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Railway classification
F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
Packaging size
20
Net weight
9.1 g
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140195790
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Spanish_MX)
PDF (체코어)
PDF (덴마크어)
PDF (스페인어)
PDF (독일어)
PDF (프랑스어)
PDF (영어)
PDF (헝가리어)
PDF (이탈리아어)
PDF (일어)
PDF (한국어)
PDF (네덜란드어)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (폴란드어)
PDF (러시아어)
PDF (스웨덴어)
PDF (루마니아어)
PDF (중국어 번체)
PDF (터키어)
PDF (중국어 간체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
PCB 다중 ECAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 PCB 소프트웨어 설계 도구를 위한 20개 이상의 다른 형식. 데이터 패키지는 풋프린트, 회로 기호 및 3D CAD 데이터로 구성됩니다. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
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
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다