Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
6
Accessories
1
Artikelnummer: 09 06 232 2848
DIN-Power F032FS-3,7C1-1
DIN-Power F032FS-3,7C1-1

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Federleiste
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: ‌6 A
Kontakte: 32
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1, nach IEC 60603-2
Kodierung: Loch-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust, Kragen-Kodierung
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
RAL 7032 (kieselgrau)
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Artikelnummer: 09 06 232 2848
DIN-Power F032FS-3,7C1-1
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
6
Accessories
1
Produktdetails
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier DIN 41612
  • Identifikation Type F
  • Element Female konnektor
  • Beskrivelse af kontakten Lige
Version
  • Termineringsmetode Bølgelodningsterminering
  • Tilslutningstype
    Bundkort til datterkort
    Mezzanin
    PCB til kabel
  • Antal kontakter 32
  • Kontaktkonfiguration Række z og b, position 2, 4, ... , 30, 32
  • Termineringslængde 3,7 mm
  • Kodning
    Hulkodning
    Kodning med tab af kontakter
    Kodning af Stikhus
  • Fastgørelse af PCB Med fastgørelsesflange
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 3
  • Kontaktafstand (termineringsside) 5,08 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Nominel strøm ‌ 6 A
  • Nominel strøm Nominel strøm målt ved 20° C, se reduktionskurven for yderligere oplysninger
  • Frigangsafstand ≥ 1,6 mm
  • Krybeafstand ≥ 3 mm
  • Isolationsmodstand >1012 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 15 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 50 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 50 N
  • Ydeevneniveau
    1
    i henhold til IEC 60603-2
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s. 1,55 kV (kontakt-kontakt)
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Jernbaneklassifikation F4/I3 i henhold til NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 20
  • Nettovægt 24,54 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140013179
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Steckverbinder DIN 41 612 - Kapitel 03
Steckverbinder DIN 41 612
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen