Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
39
Tools
10
Accessories
1
Numéro d‘article: 09 73 158 6524
DIN-PCB-R-MA-STR-58P-PL2-PI-5mm-CTI>600
DIN-PCB-R-MA-STR-58P-PL2-PI-5mm-CTI>600

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur mâle
Raccordement à insertion en force
Intensité nominale: ‌2 A
Contacts: 58
Droit
Alliage de cuivre
Au sur Pd/Ni over Ni Côté accouplement, Ni Côté raccordement
Classe de performance: 2, selon IEC 60603-2
Codage: Codage avec perte de contacts
Fixation pour circuit imprimé: Avec bride de fixation
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
RAL 7035 (gris clair)
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Numéro d‘article: 09 73 158 6524
DIN-PCB-R-MA-STR-58P-PL2-PI-5mm-CTI>600
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
39
Tools
10
Accessories
1
détails du produit
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type R
  • Element Male connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Press-in termination
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Number of contacts 58
  • Contact configuration See type sheet
  • Termination length 5 mm
  • Coding Coding with loss of contacts
  • PCB fixing With fixing flange
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Clearance distance ≥ 1.2 mm
  • Creepage distance ≥ 1.2 mm
  • Insulation resistance >1011 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +105 °C upper limiting temperature limited by the pcb
  • Insertion force ≤ 90 N
  • Withdrawal force ≤ 60 N
  • Performance level
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Colour (insert) RAL 7035 (light grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Au over Pd/Ni over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 11.975 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140481886
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer