Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 66 212 0500 195
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=5m
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=5m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1, halogenfrei, flammenwidrig
Kabellänge: 5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 66 212 0500 195
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=5m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series D-Sub
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    D-Sub
    Male Straight
  • Connector 2
    D-Sub
    Female Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Wiring 1:1
    Halogen-free
    Flame retardant
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 9
  • Core structure AWG 26/7
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 9
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Rated voltage 300 V
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
  • Cable diameter 6 mm
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications RoHS 2011/65/EU
Commercial data
  • Packaging size 1
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen