매칭 제품
매칭 제품 NEW
Accessories
3
품번들: 09 67 625 9658
D SUB IP 67 MA ANG_PCB_25P_S4_METAL FRAM
D SUB IP 67 MA ANG_PCB_25P_S4_METAL FRAM

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
커넥터
후면 프레임 적용
웨이브 솔더링 터미네이션
정격 전류: ‌5 A
수형
규격: D-Sub 3
열가소성 수지, 유리섬유 충전, 쉘: 황동, 주석 도금
빨강
접점: 25 접지 핀 적용
구리 합금
Ni 귀금속 도금
Notes
비교하다
품번들: 09 67 625 9658
D SUB IP 67 MA ANG_PCB_25P_S4_METAL FRAM
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Accessories
3
제품 상세 정보
Identification
  • Category 連接器
  • Series D-Sub
  • Identification IP67
  • Element Connector
  • Specification 帶後面板安裝框架
  • Description of the contact
    Turned
    Angled
Version
  • Termination method 波峰焊接接線方式
  • Gender 公頭
  • Size D-Sub 3
  • Number of contacts 25
  • further contacts 有接地針
  • PCB fixing 帶鎖板扣
  • Locking type 帶螺紋的固定法蘭 M3
Technical characteristics
  • Distance between rows 2.54 mm
  • Contact spacing (termination side) 2.74 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Tightening torque 0.4 ... ‌0.6 Nm 母螺釘鎖扣
  • Limiting temperature -25 ... +70 °C
  • Performance level
    NM 30 (S4)
    1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Test voltage Ur.m.s. 1.2 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ‌1.6 mm
  • Installation height ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging
Material properties
  • Material (insert)
    熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
    外殼:黃銅,鍍錫
  • Colour (insert) 紅色
  • Material (contacts) 銅合金
  • Surface (contacts) 鎳表面鍍貴金屬
  • Layer thickness ≥ 0.76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material (seal) 矽酮
  • Colour (seal) 紅色
  • Material 鋅壓鑄,鍍鎳
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS exemptions 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV status 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 41.72 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140094949
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다