myHARTING Login
コンフィギュレータ
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
該当データなし
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
...
Board to cable konektory
Napájecí a signálové konektory
09 55 129 7822 741
部品番号: 09 55 129 7822 741
9p STR MA PL3_4-40 SL_Reel_140 pcs
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
コネクタ
リフロー半田付け端子 (SMT)
定格電流: 5 A
オス
サイズ: D-Sub 1
液晶高分子(LCP), シェル:スチール、ニッケルメッキ
黒
コンタクト: 9
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni
ノート
Compare
部品番号: 09 55 129 7822 741
9p STR MA PL3_4-40 SL_Reel_140 pcs
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
D-Sub
Identifikace
Standardní
Prvek
Konektor
Popis kontaktu
Lisované provedení
Přímé provedení
Verze
Způsob připojení
Pájení přetavením (SMT)
Provedení
Male
Velikost
D-Sub 1
Typ připojení
Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
Počet kontaktů
9
Způsob zajišťování
Upevňovací příruba s namontovaným šroubovým zajišťovacím mechanismem 4-40 UNC
Obsah balení
140 pieces on reel
Technické vlastnosti
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2.74 mm
Jmenovitý proud
5 A
Vzdušná vzdálenost
≥ 1 mm
Délka povrchových cest
≥ 1 mm
Izolační odpor
> 5 x 10
9
Ω
Vnitřní odpor
≤ 25 mΩ
Utahovací moment
≤0.4 Nm Locking screw
Mezní teplota
-55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
Připojovací síla
≤ 30 N
Odpojovací síla
≥ 3.3 N
≤ 20 N
Úroveň vlastností
3
Spojovací cykly
≥ 50
Zkušební napětí U
r.m.s.
1 kV
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Tloušťka PCB
≥1.6 mm
Instalační výška
6.35 mm
Hot plugging
No
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL)
1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Úroveň citlivosti procesu (PSL)
R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Liquid crystal polymer (LCP)
Shell: steel, nickel plated
Barva (vložka)
Black
Materiál (kontakty)
Copper alloy
Povrch (kontaktů)
Noble metal over Ni
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Not contained
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Not contained
Látky SVHC podle nařízení REACH
Not contained
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Not contained
Specifikace a schválení
Specifikace
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
1.260 g
Země původu
Vietnam
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140068711
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
PDF (Brazilian Portuguese)
PDF (Spanish)
PDF (Czech)
PDF (Danish)
PDF (German)
PDF (Italian)
PDF (Spanish)
PDF (Japanese)
PDF (Korean)
PDF (Dutch)
PDF (French)
PDF (Polish)
PDF (Swedish)
PDF (Turkish)
PDF (Simplified Chinese)
PDF (Chinese trad.)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
PDF
CGM
CGM
DXF
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (English)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
PCB Multi ECAD Data
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Over 20 different formats for all common PCB software design tools. The data packages consist of footprints, circuit symbols and 3D CAD data. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
ダウンロード
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
ダウンロード
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare