Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 55 229 7822 741
15p STR MA PL3_4-40 SL_Reel_140 pcs
15p STR MA PL3_4-40  SL_Reel_140 pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 2
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 15
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 55 229 7822 741
15p STR MA PL3_4-40 SL_Reel_140 pcs
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 Соединители
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 Стандарт
  • 요소 커넥터
  • 접점 설명
    Штампованный
    Прямой
버전
  • 터미네이션 방법 Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
  • 젠더 Вилка
  • 규격 D-Sub 2
  • 연결 유형
    От материнской к дочерней плате
    Меззанин
  • 컨택트핀 개수 15
  • 잠금 유형 Крепежный фланец с резьбовым фиксатором 4-40 UNC
  • 패키지 내용 140 штук на ленте
기술적 특성
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2,74 mm
  • 정격 전류 ‌ 5 A
  • 기중 거리 ≥ 1 mm
  • 연면 거리 ≥ 1 mm
  • 절연 저항 > 5 x 109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 25 mΩ
  • 조임 토크 ≤0,4 Nm Стопорный винт
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C (при пайке волной припоя макс. + 240 °C в течение 30 с)
  • 삽입 포스 ≤ 50 N
  • 철수 포스
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • 성능 레벨 3
  • 체결 주기 ≥ 50
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 두께 ≥1,6 mm
  • 설치 높이 ‌ 6,35 mm
  • Hot plugging Нет
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    Жидкокристаллический полимер (LCP)
    Кожух: сталь, никелированная
  • 컬러 (인서트) Черный
  • 재료 (접점) Медный сплав
  • 표면 (접점) Благородный металл поверх Ni
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS совместим
  • ELV 상태 совместим
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Не содержится
  • REACH ANNEX XIV 물질 Не содержится
  • REACH SVHC 물질 Не содержится
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Не содержится
상세명세 및 승인
  • 사양 DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1,591.6 g
  • 원산지 베트남
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140069435
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar