Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
7
Osanumero: 09 66 311 6501
DSUB SV FE SSDP STR 25P PL2 NUT M3
DSUB SV FE SSDP STR 25P PL2 NUT M3

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌6.5 A
Female
Size: D-Sub 3
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: Plated steel
Black
Contacts: 25
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Osanumero: 09 66 311 6501
DSUB SV FE SSDP STR 25P PL2 NUT M3
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
7
tuotteen yksityiskohdat
Identificación
  • Categoría Steckverbinder
  • Serie D-Sub
  • Identificación Standard
  • Elemento Steckverbinder
  • Descripción del contacto
    gestanzt
    gerade
Versión
  • Método de terminación Wellenlötanschluss
  • Tipo Buchse
  • Tamaño D-Sub 3
  • Tipo de conexión
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Número de contactos 25
  • Longitud de terminación 2,9 mm
  • Tipo de bloqueo Flansch mit Gewinde M3
Technische Kennwerte
  • Reihenabstand 2,84 mm
  • Raster, anschlussseitig 2,76 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 6,5 A
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ≤0,6 Nm Schraubbolzen
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 83 N
  • Ziehkraft
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Anforderungsstufe
    2
    nach CECC 75301-802
  • Steckzyklen ≥ 250
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke ≥1,6 mm
  • Einbauhöhe ‌ 6,2 mm
  • Hot plugging nein
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP)
    Shell: Stahl, oberflächenveredelt
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,12 g
  • País de origen Rumänien
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140083127
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

PCB Multi ECAD Data

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare