Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
5
Inserts
4
Numéro d‘article: 02 09 500 2080 200
har-modular shell housing 80 1Set
har-modular shell housing 80 1Set

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Résine thermoplastique (PC), Fibre de verre renforcé
Noir
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 02 09 500 2080 200
har-modular shell housing 80 1Set
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
5
Inserts
4
détails du produit
Identification
  • Category Accessories
  • Series har-modular®
  • Type of accessory Shell housing
Version
  • Version Top/side entry
  • Strain relief With cable tie
  • Locking type Locking lever
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
Technical characteristics
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Isolation group III
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Thermoplastic resin (PC)
    Fibre-glass reinforced
  • Colour (hood/housing) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • Length 81.28 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 37.83 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140436411
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer