Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.
Properties Overview
Header
Lodret
Terminering af flydelodning (THR)
Nominel strøm: 15 A
Kontakter: 5
Kobberlegering
Sn over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Kodning: Bestil kodningsstiter separat.
Fastgørelse af PCB: Med gevindflange
Polyamid (PA), Polyphthalamid (PPA)
Sort