Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 14 03 021 6101 000
har-flexicon 5,00 TWPV-2 GN
har-flexicon 5,00 TWPV-2 GN

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Printklemme
vertikal
Push-In-Federkraftanschluss, Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: ‌12 A
Kontakte: 2
Kupferlegierung
Sn über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Polyamid (PA)
grün
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 14 03 021 6101 000
har-flexicon 5,00 TWPV-2 GN
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flexicon®
  • Element PCB-klemmenstrook
  • Specificatie Verticaal
Versie
  • Aansluitmethode
    Push-in-kooiklemaansluitng
    aansluiting met golfsoldering
  • Verbindingstype PCB naar kabel
  • Aantal contacten 2
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider
    0.2 ... 2.5 mm² Solid
    0.2 ... 2.5 mm² Stranded
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 30 ... AWG 12
  • Contactrijen 1
  • Contactpitch (aansluitzijde) 5 mm
  • Nominale stroom ‌ 12 A
  • Nominale spanning 300 V
  • Nominale impulsspanning 4 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Striplengte 10 mm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +110 °C
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Kleur (insteekstuk) Green
  • Materiaal (contacten) Copper alloy
  • Oppervlak (contacten)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Goedkeuringen
    CE
    UKCA
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 300
  • Nettogewicht 3,19 g
  • Land van herkomst Italië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140112339
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen