myHARTING Login
구성자
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
eShop
Device connectivity
PCB connectors
...
Terminal blocks
Wire connection
14 02 031 6404 000
품번들: 14 02 031 6404 000
har-flexicon 5,00 TTSH-3 BK 2,5
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
PCB 터미널 블록
수평적
나사고정 터미네이션, 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
정격 전류: 17.5 A
접점: 3
구리 합금
Ni 주석 도금 체결 측면, Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
폴리아미드 (PA), 폴리프탈아미드 (PPA)
검정색
Notes
비교하다
품번들: 14 02 031 6404 000
har-flexicon 5,00 TTSH-3 BK 2,5
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identification
Category
Connectors
Series
har-flexicon®
Element
PCB terminal block
Specification
Horizontal
Version
Termination method
Screw termination
Reflow soldering termination (THR)
Connection type
PCB to cable
Number of contacts
3
Field of application
for THR reflow soldering
Technical characteristics
Conductor cross-section
0.05 ... 2.5 mm² Solid
0.05 ... 2.5 mm² Stranded
0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
0.1 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
Conductor cross-section [AWG]
AWG 30 ... AWG 12
Contact rows
1
Contact spacing (termination side)
5 mm
Rated current
17.5 A
Rated voltage
300 V
Rated impulse voltage
4 kV
Pollution degree
3
Stripping length
5.5 ... 6.5 mm
Tightening torque
0.5 ... 0.6 Nm
Limiting temperature
-40 ... +110 °C
Size
M3
Isolation group
I (600 ≤ CTI)
Material properties
Material (insert)
Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
Colour (insert)
Black
Material (contacts)
Copper alloy
Surface (contacts)
Sn over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS exemptions
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Yes
REACH SVHC substances
Lead
ECHA SCIP number
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Nickel
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Approvals
CE
UKCA
Commercial data
Packaging size
200
Net weight
4.534 g
Country of origin
Italy
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140111622
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
2D/3D 다중 CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAx 도구에 대한 60개 이상의 기본 형식 2D 및 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
즈켄 E³.시리즈(2019+)
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
ZUKEN E³.series(2019+)에서 HARTING 제품의 빠르고 쉬운 사용을 위한 ZUKEN Component Cloud의 ZUKEN E3.series 데이터. 라이브러리 데이터에는 다음과 같은 모든 중요한 정보가 포함됩니다.
고정 포인트
기호
대체 보기
기술 매개변수
분류
부품 번호
...
자세한 내용은
여기
를 클릭하십시오.
PCB 다중 ECAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 PCB 소프트웨어 설계 도구를 위한 20개 이상의 다른 형식. 데이터 패키지는 풋프린트, 회로 기호 및 3D CAD 데이터로 구성됩니다. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
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
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다