Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 14 02 101 5101 000
har-flexicon 3,81 TTPV-10 BK
har-flexicon 3,81 TTPV-10 BK

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
PCB-klemmenstrook
Verticaal
Push-in-kooiklemaansluitng, Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
Nominale stroom: ‌10 A
Contacten: 10
Koperlegering
Sn op Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Polyamide (PA), Polyftalamide (PPA)
Zwart
Notes
Compare
Free Sample
Artikelnummer: 14 02 101 5101 000
har-flexicon 3,81 TTPV-10 BK
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identifikation
  • Kategori Connectors
  • Serier har-flexicon®
  • Element PCB terminal block
  • Specifikation Vertical
Version
  • Termineringsmetode
    Push-in-kooiklemaansluitng
    Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
  • Tilslutningstype PCB naar kabel
  • Antal kontakter 10
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit
    0,14 ... 1,5 mm² Massief
    0,14 ... 1,5 mm² Geslagen
    0,5 ... 1,5 mm² Geslagen, met ferrules, zonder kunststof bus
    0,1 ... 1,5 mm² Geslagen, met ferrules, met kunststof bus
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 30 ... AWG 16
  • Kontaktrækker 1
  • Kontaktafstand (termineringsside) 3,81 mm
  • Nominel strøm ‌ 10 A
  • Nominel spænding 220 V
  • Nominel impulsspænding 4 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 15 mΩ
  • Afisoleringslængde 9 ... 10 mm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +110 °C
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Polyamide (PA)
    Polyftalamide (PPA)
  • Farve (indsats) Zwart
  • Materiale (kontakter) Koperlegering
  • Overflade (kontakter)
    Sn op Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Niet ingesloten
  • REACH BILAG XIV-stoffer Niet ingesloten
  • REACH SVHC-stoffer Niet ingesloten
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 9.6 g
  • Oprindelsesland Italy
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140208452
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare