Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Accessories
1
Objednací číslo: 14 31 241 5402 000
har-flexicon 3,81 FSH-24 GN
har-flexicon 3,81 FSH-24 GN

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektor
Horizontální
Šroubové připojení
Jmenovitý proud: ‌10 A
Kontakty: 24
Slitina mědi
Sn Na straně konektoru
Kódování: Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Polyamid (PA), Polyftalamid (PPA)
Zelená
Poznámky
Porovnejte
Tento díl je k dispozici na vyžádání. Kontaktujte prosím svého místního dodavatele.
Objednací číslo: 14 31 241 5402 000
har-flexicon 3,81 FSH-24 GN
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Accessories
1
Detaily produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element Connector
  • Specification Horizontal
Version
  • Termination method Screw termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 24
  • Coding Please order coding pins separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0.05 ... 1.5 mm² Solid
    0.05 ... 1 mm² Stranded
    0.5 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.1 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 30 ... AWG 14
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 3.81 mm
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 150 V
  • Rated impulse voltage 2.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Stripping length 5 ... 6 mm
  • Tightening torque 0.2 ... 0.25 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Size M2
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Colour (insert) Green
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Sn Mating side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Commercial data
  • Packaging size 1
  • GTIN 5713140209060
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte