Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 14 03 021 4301 201
har-flexicon 3,50 TWIH-2 SPE
har-flexicon 3,50 TWIH-2 SPE

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
PCB terminal block
IDC insulation displacement termination, Wave soldering termination
Rated current: ‌2.5 A
Contacts: 2
Copper alloy
Sn Mating side, Sn Termination side
PA66
White, Blue
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 14 03 021 4301 201
har-flexicon 3,50 TWIH-2 SPE
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element PCB terminal block
Version
  • Termination method
    IDC insulation displacement termination
    Wave soldering termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 2
  • Field of application for wave soldering
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.2 ... 0.34 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 24 ... AWG 22
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 3.5 mm
  • Rated current ‌ 2.5 A
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics SPE T1-B
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Clearance distance ‌ 2.3 mm
  • Creepage distance ‌ 2.3 mm
  • Limiting temperature -40 ... +105 °C
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) PA66
  • Colour (insert)
    White
    Blue
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Sn Mating side
    Sn Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Commercial data
  • Packaging size 500
  • Net weight 1.349 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140280052
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen