매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 14 02 161 4101 000
har-flexicon 3,50 TTPV-16 BK
har-flexicon 3,50 TTPV-16 BK

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
PCB 터미널 블록
세로
Push-in 스프링 케이지 터미네이션, 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
정격 전류: ‌10 A
접점: 16
구리 합금
Ni 주석 도금 체결 측면, Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
폴리아미드 (PA), 폴리프탈아미드 (PPA)
검정색
Notes
비교하다
품번들: 14 02 161 4101 000
har-flexicon 3,50 TTPV-16 BK
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento 基板端子台
  • Especificaciones 垂直方向
Versión
  • Método de terminación
    Push-in-spring-cage termination
    Reflow soldering termination (THR)
  • Tipo de conexión PCB to cable
  • Número de contactos 16
Características técnicas
  • Sección de conductor
    0.14 ... 1.5 mm² Solid
    0.14 ... 1.5 mm² Stranded
    0.5 ... 1.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.1 ... 1.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Sección de cable [AWG] AWG 30 ... AWG 16
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 3.5 mm
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 220 V
  • Voltaje de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 15 mΩ
  • Longitud de pelado 9 ... 10 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +110 °C
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (inserto)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Color (inserto) Black
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV overensstemmende
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Ikke indeholdt
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Ikke indeholdt
  • Sustancias REACH SVHC Ikke indeholdt
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certificaciones
    CE
    UKCA
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 13 g
  • País de origen イタリア
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140112315
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다