Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
1
Part number: 14 13 101 4001 000
har-flexicon 3,50 MWV-10 GN
har-flexicon 3,50 MWV-10 GN

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Header
Vertical
Rated current: ‌11 A
Contacts: 10
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Coding: Please order coding pins separately.
Polyamide (PA)
Green
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 14 13 101 4001 000
har-flexicon 3,50 MWV-10 GN
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
1
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flexicon®
  • Element Czoło
  • Specyfikacje Pionowo
Wersja
  • Typ połącznia PCB to cable
  • Liczba kontaktów 10
  • Kodowanie Piny kodujące należy zamawiać osobno.
  • Zakres zastosowań dla lutowania na fali
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 1
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 3.5 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 11 A
  • Napięcie znamionowe 150 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 2.5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 15 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +110 °C
  • Siła łączenia ≤ 30 N
  • Siła wycofania ≥ 15 N
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polyamide (PA)
  • Kolor (wkład) Green
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certyfikaty
    CE
    UKCA
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 1,76 g
  • Kraj pochodzenia Włochy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140207967
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare