Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
3
Accessories
1
Артикул: 14 12 151 4002 000
har-flexicon 3,50 MTH-15 BK
har-flexicon 3,50 MTH-15 BK

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Основание
Горизонтальный
Соединение методом пайки оплавлением припоя (THR)
Номинальный ток: ‌11 A
Контакты: 15
Медный сплав
Sn поверх Ni Сторона соединения, Sn поверх Ni Сторона подключения
Кодирование: Пожалуйста, закажите штифты для кодирования отдельно.
Полиамид (ПА), Полифталамид (PPA)
Черный
Примечания
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Артикул: 14 12 151 4002 000
har-flexicon 3,50 MTH-15 BK
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
3
Accessories
1
Информация о компоненте
Название
  • Категория Соединители
  • Серия har-flexicon®
  • Элемент Основание
  • Спецификация Горизонтальный
Версия
  • Метод подключения Соединение методом пайки оплавлением припоя (THR)
  • Тип соединения Соединение печатной платы с кабелем
  • Число контактов 15
  • Кодирование Пожалуйста, закажите штифты для кодирования отдельно.
Технические характеристики
  • Ряды контактов 1
  • Шаг контактов (сторона подключения) 3,5 mm
  • Номинальный ток ‌ 11 A
  • Номинальное напряжение 150 V
  • Номинальное импульсное напряжение 2,5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 15 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +110 °C
  • Усилие вставки ≤ 45 N
  • Усилие расстыковки ≥ 22,5 N
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Полиамид (ПА)
    Полифталамид (PPA)
  • Цвет (контактная вставка) Черный
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Sn поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Допуски:
    CE
    UKCA
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • GTIN 5713140206007
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare