myHARTING Login
Konfigureerijad
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
Laadi alla kataloogid
Laadige alla toote andmete ePLAN
Laadige alla toote andmete Zuken E3-seeria
HARTING'i YouTube kanal
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Accessories
1
no data available
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
...
Svorky
Přípojka pro vodiče
14 01 021 3110 334
Osa number: 14 01 021 3110 334
har-flexicon 2,54 TSPH-2 T24 SAMPLE WH
Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.
Properties Overview
PCB terminal block
Horizontal
Push-in-spring-cage termination, Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: 6 A
Contacts: 2
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Liquid crystal polymer (LCP)
White
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Osa number: 14 01 021 3110 334
har-flexicon 2,54 TSPH-2 T24 SAMPLE WH
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Accessories
1
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
toote detailid
Identifikation
Kategori
Connectors
Serier
har
-flex
i
c
o
n
®
Element
PCB terminal block
Specifikation
Horizontal
Funktioner
Reconnection: 10 times (only with same or larger cross section)
Version
Termineringsmetode
Push-in-spring-cage termination
Reflow soldering termination (SMT)
Tilslutningstype
PCB to cable
Antal kontakter
2
Detaljer
A conductor cross-section (solid/stranded) of up to 0.75 mm² is possible at a rated voltage of 32 V with III/2.
Pakkens indhold
Sample
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit
0.14 ... 0.5 mm² Solid
0.2 ... 0.5 mm² Stranded
0.25 ... 0.34 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
Ledertværsnit [AWG]
AWG 26 ... AWG 20
Kontaktrækker
1
Kontaktafstand (termineringsside)
2.54 mm
Nominel strøm
6 A
Nominel spænding
160 V
Nominel impulsspænding
2.5 kV
Forureningsgrad
3
Frigangsafstand
1.5 mm
Krybeafstand
1.6 mm
Isolationsmodstand
>10
9
Ω
Kontaktmodstand
≤ 20 mΩ
Afisoleringslængde
6 mm
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Indsætningskraft
≤ 10 N
Tilbagetrækningskraft
≥ 2 N
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Modstandsdygtighed over for vibrationer
5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Liquid crystal polymer (LCP)
Farve (indsats)
White
Materiale (kontakter)
Copper alloy
Overflade (kontakter)
Sn over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV-status
compliant
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Not contained
REACH BILAG XIV-stoffer
Not contained
REACH SVHC-stoffer
Not contained
California Proposition 65 stoffer
Yes
California Proposition 65 stoffer
Lead
Nickel
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
6 g
Oprindelsesland
Vietnam
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140208520
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Inglise)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
STEP
JT
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Näita teavet
Peida teave
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
PCB Multi ECAD Data
Näita teavet
Peida teave
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Over 20 different formats for all common PCB software design tools. The data packages consist of footprints, circuit symbols and 3D CAD data. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
AAS
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
Sulge
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare