Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
3
Parça numarası: 15 22 088 2601 000
har-flex str f 9.05mm 88p PL1 280pcs
har-flex str f 9.05mm 88p PL1 280pcs

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Dişi konnektör
Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
Kontaklar: 88
Düz
Bakır alaşımı
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı, Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Performans seviyesi: 1
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
Ücretsiz Numune
Parça numarası: 15 22 088 2601 000
har-flex str f 9.05mm 88p PL1 280pcs
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
Ücretsiz Numune
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
3
Ürün detayları
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flex®
  • Identificazione Signal
  • Elemento Connettore femmina
  • Descrizione del contatto Diritto
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda (SMT)
  • Tipologia di collegamento
    Scheda madre a scheda figlia
    Mezzanino
  • Numero di poli 88
  • Confezione Bobina da 280 pezzi
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 1,27 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 1,27 mm
  • Altezza di stacking 9,05 mm
  • Distanza di scarica in aria ≥ 0,4 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 0,4 mm
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto < 25 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 70,4 N
  • Forza di prelievo
    ≥ 13,2 N
    ≤ 61,6 N
  • Classe di lavoro 1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0,5 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 2.650 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140202337
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Belgeler
Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

PCB Multi ECAD Verisi

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın