Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Număr articol: 15 15 052 2601 000
har-flex ang m 52p PL1 560pcs
har-flex ang m 52p PL1 560pcs

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector tată
Terminaţie cu lipire în reflux (SMT)
Contacte: 52
Unghiular
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 1
Polimer cristale lichide (LCP)
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
Număr articol: 15 15 052 2601 000
har-flex ang m 52p PL1 560pcs
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Detalii produs
Identifikace
  • Kategorie Connectors
  • Řada har-flex®
  • Identifikace Signal
  • Prvek Male connector
  • Popis kontaktu Angled
Verze
  • Způsob připojení Reflow soldering termination (SMT)
  • Typ připojení
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
    PCB to cable
  • Počet kontaktů 52
  • Obsah balení 560 pieces on reel
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 2
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 1.27 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 1.27 mm
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 0.4 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 0,4 mm
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor < 25 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 41,6 N
  • Odpojovací síla
    ≥ 7.8 N
    ≤ 36.4 N
  • Úroveň vlastností 1
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0,5 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Not contained
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 23 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140200814
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați