Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 15 29 034 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 34pin
har-flex Strain relief for IDC 34pin

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Zugentlastungen
für Federleisten, Schneidklemmanschluss
Kunststoff
schwarz
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 15 29 034 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 34pin
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Tilbehør
  • Serie har-flex®
  • Tipo di accessorio Trækaflastninger
  • Descrizione degli accessori
    til Female konnektorer
    IDC-isoleringsforskydningsterminering
Versione
  • Numero di poli 34
Proprietà del materiale
  • Materiale (accessori) Termoplast
  • Colori (accessori) Sort
  • RoHS overensstemmende
  • Stato ELV overensstemmende
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Ikke indeholdt
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Ikke indeholdt
  • Sostanze REACH SVHC Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 substances Ikke indeholdt
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 23 kg
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140215665
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 14
HARTING Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen