Hinweise
Az IEC 61984 szerint ez egy burkolat nélküli csatlakozó. Az elektromos áramütéssel szembeni védelmet a felhasználó telepítési módszereivel kell biztosítani.
Lieferumfang
Minta
Technische Kennwerte
Raster, anschlussseitig
2,54 mm
Raster, steckseitig
2,54 mm
Stapelhöhe
3,25 mm
Bemessungsstrom
20 A
Bemessungsspannung
180 V
Bemessungsspannung
IEC 60664-1 szerint
Bemessungsstoßspannung
1,5 kV
Verschmutzungsgrad
2
Luftstrecke
≥0,94 mm
Kriechstrecke
≥0,94 mm NYÁK
≥1,89 mm Csatlakozó
Isolationswiderstand
>1010 Ω
Durchgangswiderstand
≤ 25 mΩ
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C
Anforderungsstufe
1
Steckzyklen
≥ 500
Prüfspannung Ueff
0,84 kV
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
Koplanarität von Kontakten
0,1 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Folyadékkristályos polimer (LCP)