Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 15 04 140 2601 333
har-flex HD-Card Edge 140 SMT PL1 SAMPLE
har-flex HD-Card Edge 140 SMT PL1 SAMPLE

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektor
Pájení přetavením (SMT)
Kontakty: 140
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 1
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Černá
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 15 04 140 2601 333
har-flex HD-Card Edge 140 SMT PL1 SAMPLE
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flex®
  • Identifikace HD-Card Edge
  • Prvek Konektor
  • Vlastnosti Způsob připojení upevňovacích prvků: SMT
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením (SMT)
  • Typ připojení
    Základní deska na dceřinou kartu
    Mezanin
  • Počet kontaktů 140
  • Obsah balení Vzorek
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 2
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 0,8 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 0,8 mm
  • Přenosová rychlost ‌ 25 Gbit/s
  • Vzdušná vzdálenost
    ≥0,2 mm Deska
    ≥0,53 mm Konektor
    ≥0,1 mm Dceřiná karta
  • Délka povrchových cest
    ≥0,2 mm Deska
    ≥0,53 mm Konektor
    ≥0,1 mm Dceřiná karta
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 100 N
  • Odpojovací síla ≥ 28 N
  • Úroveň vlastností 1
  • Spojovací cykly ≥ 200
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Úroveň citlivosti procesu (PSL) R0 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanarita kontaktů ≤ 0,15 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 5,4 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140205604
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Odkazy
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte