Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Accessories
2
Artikelnummer: 15 39 046 0601 234
har-flex Board IDC 46p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 46p 600pcs per reel

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
PCB-overgangsconnectoren
Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
Nominale stroom: ‌1.13 A
Contacten: 46
Koperlegering
Sn op Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Zwart
Notes
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Artikelnummer: 15 39 046 0601 234
har-flex Board IDC 46p 600pcs per reel
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
2
Accessories
2
Productdetails
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria har-flex®
  • Identificare Board IDC
  • Element Conectori tranziție PCB
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu lipire în reflux (SMT)
  • Tip conexiune PCB la cablu
  • Număr de contacte 46
  • Conţinut pachet Bandă & rolă
Caracteristici tehnice
  • Secțiune fir [AWG] AWG 30
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 1,27 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 0,635 mm
  • Curent nominal ‌ 1,13 A
  • Curent nominal @ 85 °C
  • Distanţă în aer ‌ 0,4 mm
  • Distanţa în izolator ‌ 0,4 mm
  • Rezistenţă izolaţie > 2,11 x 109 Ω
  • Rezistenţă de contact < 10 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Tensiune de test Ur.m.s. 0,91 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polimer cristale lichide (LCP)
  • Culoare (inserţie) Negru
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Sn peste Ni Partea de cuplare
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 600
  • Ţara de origine China
  • GTIN 5713140837546
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare